Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-400-NFSET | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-600-NFSET | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-810-NFSET | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-100-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-200-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-NFSET | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.