Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Rectos
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-1211-PC-8 Latón 3/4 pulg. Tubo manguito conector 1/2 pulg. Tubo manguito conector B-811-PC-6 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector S-811-PC Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector SS-811-PC Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector SS-811-PC-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector SS-8M1-PC-6M Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 8 mm Tubo manguito conector B-811-PC Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector M-401-PC Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector M-811-PC Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector SS-101-PC Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/16 pulg. Tubo manguito conector SS-10M1-PC Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 10 mm Tubo manguito conector SS-10M1-PC-8M Acero inoxidable 316 10 mm Tubo manguito conector 8 mm Tubo manguito conector SS-1211-PC Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Tubo manguito conector SS-1211-PC-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Tubo manguito conector SS-12M1-PC Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 12 mm Tubo manguito conector SS-12M1-PC-10M Acero inoxidable 316 12 mm Tubo manguito conector 10 mm Tubo manguito conector SS-12M1-PC-6M Acero inoxidable 316 12 mm Tubo manguito conector 6 mm Tubo manguito conector SS-6M1-PC Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Tubo manguito conector SS-6M1-PC-3M Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Tubo manguito conector B-401-PC Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector SS-1011-PC Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Tubo manguito conector SS-12M1-PC-8M Acero inoxidable 316 12 mm Tubo manguito conector 8 mm Tubo manguito conector SS-601-PC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Tubo manguito conector SS-1611-PC Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Tubo manguito conector SS-1611-PC-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Tubo manguito conector SS-1611-PC-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Tubo manguito conector SS-10M1-PC-6M Acero inoxidable 316 10 mm Tubo manguito conector 6 mm Tubo manguito conector SS-16M1-PC-12M Acero inoxidable 316 16 mm Tubo manguito conector 12 mm Tubo manguito conector SS-18M1-PC Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 18 mm Tubo manguito conector SS-2000-PC Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/4 pulg. Tubo manguito conector SS-201-PC Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Tubo manguito conector SS-3M1-PC Acero inoxidable 316 3 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3 mm Tubo manguito conector SS-401-PC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector SS-16M1-PC Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 16 mm Tubo manguito conector SS-201-PC-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Tubo manguito conector 1/16 pulg. Tubo manguito conector SS-20M1-PC Acero inoxidable 316 20 mm Adaptador a tubo Swagelok® 20 mm Tubo manguito conector SS-2400-PC Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/2 pulg. Tubo manguito conector SS-25M1-PC Acero inoxidable 316 25 mm Adaptador a tubo Swagelok® 25 mm Tubo manguito conector SS-401-PC-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 1/8 pulg. Tubo manguito conector SS-401-PC-6M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 6 mm Tubo manguito conector SS-401-PCBLBQ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector SS-601-PC-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Tubo manguito conector 1/8 pulg. Tubo manguito conector SS-601-PC-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Tubo manguito conector 1/4 pulg. Tubo manguito conector SS-501-PC Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16 pulg. Tubo manguito conector SS-8M1-PC Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 8 mm Tubo manguito conector B-601-PC Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Tubo manguito conector SS-401-PC-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 1/16 pulg. Tubo manguito conector SS-811-PC-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector
Наличие изделий по местоположению склада
часов