フランジ・アダプター — ラップ・ジョイント・フランジ
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:3/8 インチ(10 mm)
- ストレート型
- 316ステンレス鋼
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Adaptadores a Brida — Bridas con extensión — Rectos
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-10M0-1-0005 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Extensión para Proceso SS-600-1-0151 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Extensión para Proceso
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間