text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa soldada métrica, 36 mm (1.42 pulg.) de longitud

Referencia #: 304-S1-WPM

Añadir a Favoritos

Catálogos

Placa Soldada

Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304
Fraccional/Métrico Métrico
Longitud 36 mm (1,42 pulg.):
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37020232
eClass (6.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40141700
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Longitud
Radio de curvatura
304-S1-WP Acero inoxidable 304 - 36,1 mm (1,42 pulg.) de Longitud - Ver producto
304-S3-WP Acero inoxidable 304 - 50,0 mm (1,97 pulg.) de Longitud - Ver producto
304-S5-WP Acero inoxidable 304 - 70,1 mm (2,76 pulg.) de Longitud - Ver producto
304-S6-WP Acero inoxidable 304 - 87,9 mm (3,46 pulg.) de Longitud - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.