Swagelok®PTFE/PFAコア・ホース
SwagelokのPTFE/PFAコア・ホースは、優れた耐久性、柔軟性、耐薬品性、耐透過性を備えているほか、クリーニングが容易なため、一般的なアプリケーションから特殊なアプリケーションまで、幅広い用途においてコストを抑えることができます。
PTFE/PFAコア・ホースを見るSwagelok PTFE/PFAコア・ホースには、スムーズボア、コンボルーティッド、ハイブリッドのオプションがあり、清浄度、柔軟性、耐浸透性 の幅広いニーズに応えます。Swagelok PTFE/PFAコア・ホース には圧力テストを全品に行い、厳しい品質基準を満たしていることを確認しています。カーボン・ブラック含浸コアのホースを使用すると、静電気の帯電を防止 することができます。
PTFEホースに熱処理(焼結)を行うと、耐浸透性が向上するため、コストやガス漏れに関連する安全上のリスクを低減することができます。スロー焼結またはポスト焼結のオプションがあり、焼結を行っていないホースに比べてガス漏れを大幅に抑えることができます。ポスト焼結ホースの耐ガス透過性は、業界トップクラスです。
スムーズボア・タイプのコアおよび優れた柔軟性を備えたSwagelok PFAホースは、サニタリー・アプリケーションに適しています。内壁が滑らかなため、流れが制限されることなく、ドレン性が向上しているため、精度や清浄性が高まります。シリコーン製カバーは容易に洗い流すことができ、バクテリアの繁殖を防止すると共に、ステンレス製ブレードを保護し、やけどを防止すると共に、プロセス温度を維持します。
適切なホースの選定にサポートが必要ですか?
PTFE and PFA Hose Categories
PFA Core Hose Smooth Bore
Learn more about our PFA core hose, whose smooth-bore core and easy-to-clean surface makes it ideal for sanitary applications requiring FDA compliance.
PTFE Core Hose Convoluted
Explore convoluted PTFE (fluoropolymer) core hose options for applications where low weight, flexibility, and chemical compatibility are necessary.
PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover
Use PTFE smooth bore core hose with a 316L stainless steel convoluted cover where ultra-high purity is critical and permeation to the atmosphere is undesirable.
PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series
The B series PTFE hose with 304 SS braid ensures chemical compatibility and pressure containment. Working pressures: vacuum to 3000 psig. Custom options available.
PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series
The F series nonmetallic PTFE hose with fiber stainless steel braid resists kinking and offers flexibility, chemical compatibility, and various end connections.
PTFE Core Hose Smooth Bore, S-Series
Discover the S series silicone-covered PTFE smooth bore hose with 304 SS braid, offering flexibility, chemical compatibility, and a range of sizes and end connections.
PTFE Core Hose Smooth Bore, T-Series
Browse hose options that have a smooth-bore PTFE (fluoropolymer) core and a protective 304 stainless steel braid layer.
PTFE Core Hose Smooth Bore, X-Series
The X series PTFE hose with 304 SS braid offers flexibility and chemical compatibility. Sizes: 1/4 to 1 inch, pressures: vacuum to 3500 psig. Custom options available.
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.
주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스
주름관 또는 주름 없는 PTFE 코어 호스는 화학적 호환성, 배출성, 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다. 특수 애플리케이션에 사용할 수 있는 정전기 소산성, 카본 블랙 충전 코어, FDA 규격, ECE R110 대체연료 인증 호스도 공급 가능합니다. 맞춤형 호스 길이, 호스 커버, 광범위한 연결구를 포함한 옵션도 있습니다.