Racores
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® — Manguitos — Manguitos
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-WVCO-6-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 316L-4-VCO-3A Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope 316L-8-VCO-3A Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura Automática de Tubo a Tope SS-12-VCO-3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-12-WVCO-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/4 pulg. NPT macho SS-16-VCO-3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-2-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-VCO-3-4MTW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Soldadura a tope SS-4-VCO-3-4TA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4-WVCO-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT macho SS-4-WVCO-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela SS-4-WVCO-6-DF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® SS-4-WVCO-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. NPT hembra SS-4-WVCO-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-6-VCO-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-VCO-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-VCO-3-6TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8-VCO-3-8MTW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura a tope SS-8-VCO-3-8TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8-WVCO-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT macho SS-8-WVCO-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8-WVCO-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8-WVCO-6-DF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® SS-8-WVCO-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. NPT hembra
Наличие изделий по местоположению склада
часов