Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Втулки
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Втулки — Manguitos
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-VCR-3-4TSW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-VCR-3-4MTW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura a tope SS-8-VCR-3-6MTW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura a tope SS-8-VCR-3-6TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8-VCR-3-8MTW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura a tope SS-8-VCR-3-8TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8-VCR-3-BL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar - - 6LV-4-HVCR-3-.60SR Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-2-VCR-3-2TA Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4-VCR-3-2TSW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-VCR-3-4MTW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura a tope SS-4-VCR-3-4TA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4-VCR-3-6MTA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-4-VCR-3-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar - - 6LV-4-HVCR-3-1.19SR Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-12-VCR-3-12TA Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-12-VCR-3-BL Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar - - SS-16-VCR-3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-16-VCR-3-16MTW Acero inoxidable 316 1 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1 pulg. Soldadura a tope SS-2-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-2-VCR-3-2MTW Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura a tope 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-10-VCR-3 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 5/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-12-VCR-3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-2-VCR-3-BL Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar - - SS-4-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-VCR-3-2MTW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura a tope 6LV-4-HVCR-3-1.31SR Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-HVCR-3-.60SRP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-8-VCR-3-8TB7P - 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-4-VCR-3-4TB7P - 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP Acero Inoxidable 316L VIM VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-8-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-1-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/16 pulg. Soldadura de tubo por encastre 6LVV-4-VCR-3-4TB2P - 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P Acero inox. 316L VAR 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-8-VCR-3-8TB3P - 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-12-VCR-3-12MTW Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Soldadura a tope SS-6-VCR-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre
Наличие изделий по местоположению склада
часов