text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima lisa de ptfe y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316l

Manguera con Ánima Lisa de PTFE y Refuerzo de Malla Corrugada de Acero Inoxidable 316L Swagelok®

La manguera Swagelok Serie FP con ánima lisa de PTFE tiene la flexibilidad y resistencia a la permeación de una cubierta totalmente metálica y la alta pureza y facilidad de limpieza de un ánima de PTFE que además minimiza las turbulencias.

Hable con un Especialista en Mangueras

La manguera híbrida serie FP es una manguera de transferencia de baja presión con una cubierta corrugada de acero inoxidable 316L y ánima lisa de PTFE para aplicaciones en las que la ultra alta pureza es crítica y la permeabilidad no es deseable, especialmente en la industria del semiconductor. Hay disponible una variedad de conexiones finales soldadas de acuerdo con el Código de Calderas y Recipientes a Presión ASME, Sección IX, para permitir una fácil instalación en una diversidad de sistemas.

Vea este Vídeo para Conocer Mejor la Permeabilidad

La manguera de PTFE de ánima lisa serie FP está disponible en tamaños de 1/4 y 1/2 pulg y presiones de servicio desde vacío hasta 11,3 bar (165 psig).

Elija el Material Adecuado para el Ánima

Especificaciones

Materiales Ánima: PTFE de ánima lisa
Refuerzo: Acero inoxidable 316L corrugado
Conexiones finales: Acero inoxidable 316L soldado según el Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión, Sección IX
Tamaños Nominales de la Manguera 1/4 y 1/2 pulg.
Presiones de Servicio Vacío a 8,0 bar (116 psig)
Temperatura de Servicio –17 a 65°C (0 a 150°F)
Conexiones Finales Adaptadores a tubo Swagelok, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho giratorios, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra giratorias, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO® y soldadura de tubo a tope

Seleccione la Manguera Adecuada

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

Swagelok hose and flexible tubing
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.