Измерительные устройства Swagelok®
Компания Swagelok предлагает удобные в работе и снятии показаний устройства замера газовых и жидких сред, а именно манометры, датчики и ротаметры, обеспечивающие необходимую точность измерений.
Запросить информацию об измерительных устройствахТочный замер температуры и давления в газовых жидкостных системах необходим для поддержания стабильного расходы среды и технологического процесса. Любое устройство Swagelok для измерения параметров жидкостей и газов обеспечит максимально возможную точность.
- Расходомеры Swagelok® серии FV4 помогают определить точное изменение расхода в газовых системах за счет использования поплавка с защелкой
- Манометры для промышленных, особо чистых и биофармацевтических установок предлагаются в различных конфигурациях давления, циферблатов, торцевых соединений и способах монтажа
- Датчики давления Swagelok выполняют точный электронный мониторинг давления в промышленных системах. Мы предлагаем широкий диапазон классов давления, технологических соединений, электрических разъемов и выходных сигналов для соответствие необходимым требованиям.
- Индивидуально откалиброванные шкалы ротаметров помогают выполнять точные замеры потока на технологический линиях
- Термометры приводятся в действие биметаллической спиральной катушкой с гелевыми вставками без силикона для смягчения вибрации. Герметичный корпус предупреждает запотевание и повреждения внутренних элементом механизма влагой
- Гильзы рекомендованы для защиты биметаллических термометров Swagelok от повреждений, которые могут возникнуть вследствие контакта с технологическими средами под давлением, а также с коррозионно-активными, текучими, вязкими или абразивными технологическими средами. Кроме того, они позволяют извлекать термометры для замены или обслуживания без нарушения целостности техпроцесса или системы.
Messgerätekategorien
Druckmesswandler
Die Druckmessumformer von Swagelok ermöglichen eine genaue elektronische Drucküberwachung in zahlreichen industriellen Anwendungen.
Durchflussmesser für variable Bereiche
Die Durchflussmesser in konischer Schwebekörperausführung aus Glas oder Metall dienen zur Fluidmessung und steigern die Systemeffizienz.
Durchflusssensoren
Die hochempfindlichen Durchflusssensoren sind für eine zuverlässige Leistung und hohe Präzision in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.
Schutzrohre
Schutzrohre schützen Sensoren vor rauen Umgebungsbedingungen und ermöglichen genaue Messungen sowie eine einfache Sensorwartung ohne Prozessunterbrechungen.
Thermometer
Die Bimetall-Thermometer mit Bewegungsdämpfung nach ASME B40.200 liefern zuverlässige Messwerte und lassen sich einfach vor Ort kalibrieren.
Каталоги измерительных устройств
Соберите необходимые сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: One device measures both pressure and temperature in near-real time; ANSI/ISA 76.00.02-compliant interface compatible with Swagelok® MPC series modular system or 1/4 in. Swagelok tube fitting end connections; IP64 ingress protection; ± 2 % full-scale pressure measurement accuracy; ± 4°F (± 2.2°C) absolute temperature measurement accuracy; Low-volume flow path and rapid purge bowl design dramatically reduce delay time in sample systems; Two analog putputs (0 to 5 V )for pressure and temperature
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Überwachung von Vakuum und Systemdrücken bis 1000 bar, 15 000 psi oder 100 000 kPa; Zifferblattgröße 63 mm (2 1/2 Zoll); Passt in standardmäßige 65 mm (2 9/16 Zoll) Konsolenöffnungen
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Zifferblattgrößen 28, 40 und 50 mm (1, 1 1/2 und 2 Zoll); Genauigkeit in Übereinstimmung mit ASME B40.1; Endanschlüsse aus 316L VAR (Serie PGU); Abschlüsse Rückseite mittig und unten
Features: Up to six network-controlled pilot valves; LED valve status indicators; Threaded end connections for inlet, outlets, and exhaust; Integrates easily with conventional or Swagelok® modular platform component (MPC) systems; DeviceNet™ network interface; IP64 ingress protection
Merkmale:Genauigkeit bis 0,5 % der Endwertkalibrierung (0,25 % Ausgleichsgerade des Messbereichs); Große Auswahl an Messbereichen, Einheiten in psi, bar, MPa, kg/cm2 und kPa. Druckreferenz: Anzeige (Vakuum, Druck, Vakuum bis Druck) oder Absolut; Mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen erhältlich; Mit verschiedenen Prozessanschlüssen einschließlich Spülmembran und Swagelok® Rohrstutzen erhältlich
Modelle mit Glas- oder Metallröhren (bewehrt), einschließlich bewehrtem Miniaturmodell; Hochgenaue Messung mit individuell nach Durchflusstests kalibrierten Skalen; Flexibel und anpassbar an spezifische Systemanforderungen; Hohe Qualität, Beständigkeit und Wiederholbarkeit; 1/8 bis 1 1/4 Zoll Prozessendanschlüsse
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
Nenngrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll); Messgenauigkeit entsprechend ASME, EN und JIS; Lieferbar mit verschiedenen Endanschlüssen, einschließlich Swagelok® Rohrstutzen; Anschlüsse Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten; Edelstahl- und Kunststoffausführungen; Ungefüllt oder mit Flüssigkeitsfüllung lieferbar
Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von entsprechenden Tests aufspüren und schließlich wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor Beginn von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen ist eine der sichersten Möglichkeiten, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
Genauigkeit bei der Probenahme—Die besten Tipps für erfolgreiche Ergebnisse
Mit unseren Tipps stellen Sie sicher, dass Ihr industrielles Probenahmesystem künftig genauere und repräsentativere Proben liefert.
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.