Swagelok® Prozessmanometer und Manometer für Konsolenbauer (Serie PGI und PBG)
Die Industrie- und Prozessmanometer der Serien PGI und PBG von Swagelok® bieten präzise Druckmessungen für industrielle Anwendungen und überwachen sowohl Vakuum als auch positive Systemdrücke bis zu 15.000 psi, 1000 bar oder 100 MPa.
Weitere Informationen anfordernSwagelok bietet eine Vielzahl von Industrie- und Prozessmanometern für alle Anforderungen, von Niederdruckanwendungen bis hin zu anspruchsvollsten Betriebsbedingungen.
Swagelok® Manometer der Serie PGI werden sowohl in ungefüllter als auch in flüssigkeitsgefüllter Ausführung angeboten. Es sind Anzeigegrößen von 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll) mit Genauigkeiten gemäß ASME B40.100, EN 837-1 und JIS B7505 erhältlich. Die robuste Konstruktion aus Edelstahl und verstärktem Thermoplast gewährleistet Zuverlässigkeit in allgemeinen Anwendungen. Diese Manometer sind mit verschiedenen Prozessanschlüssen erhältlich, einschließlich Swagelok®-Rohradaptern, die bei der Lösung von Ausrichtungsproblemen helfen. Verschiedene Anschlusskonfigurationen (Rückseite mittig, Rückseite unten, Unterseite und Schalttafeleinbau) bieten Flexibilität bei der Installation.
Swagelok®-Manometer der Serie PBG für den Schalttafeleinbau sind mit einer Anzeigegröße von 63 mm (2 1/2 Zoll) erhältlich und passen in Schalttafelausschnitte nach Industriestandard von 65 mm (2 9/16 Zoll). Die Manometer verfügen über medienberührte Bauteile aus 316-Edelstahl, ein mit Glycerin gefülltes Gehäuse, einen Drosseleinsatz zur Kontrolle von Druckpulsationen und einen unlösbaren, manipulationssicheren Ring, der das Gehäuse dauerhaft und dicht mit der Sichtscheibe verbindet.
Manometer—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern
Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.
Manometerausfälle verhindernSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von entsprechenden Tests aufspüren und schließlich wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können
Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.