text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanne à membrane

Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté (série DRP) Swagelok®

Les vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté série DRP de Swagelok offrent une solution robuste pour la distribution de produits chimiques très haute pureté, d’eau désionisée ou de produits chimiques en vrac.

Demander des renseignements complémentaires

Dans les vannes série DRP Swagelok®, les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE pour mieux résister aux produits chimiques. Un passage d’écoulement breveté limite la rétention des fluides, ce qui permet de purger rapidement les fluides du process et réduit les risques de contamination. La vanne est également conçue pour limiter la contrainte visqueuse afin d’empêcher que des suspensions ne s’agglomèrent, améliorant ainsi le rendement du process.

La membrane en PTFE modifié est optimisée de manière à durer longtemps et sa forme brevetée réduit les contraintes pendant l’exploitation. Le bord renforcé de la membrane obture la cavité de la vanne, ce qui empêche la contamination du fluide du process et limite la déformation du siège.

Les vannes à membrane de la série DRP sont disponibles avec un actionnement pneumatique ou manuel et des options – débit et bipasse réglables – pour un contrôle précis. Conformes à la norme SEMI F57-0301, elles sont parfaites pour des applications de très haute pureté comme le procédé de planarisation chimico-mécanique (CMP), les systèmes de production d’eau déionisée ou les systèmes de distribution de produits chimiques en vrac.

Caractéristiques techniques

Pression nominale Jusqu’à 6,8 bar (100 psig)
Température du fluide 23° à 100°C (73° à 212°F)
Coefficient de débit Jusqu’à 10,2
Matériau du corps et de la membrane PTFE modifié
Raccordements d’extrémité Type : Évasé à filetage fin et Nippon Pillar Super 300® standard
Taille : 6 mm à 25 mm et 1/4 po à 1 1/4 po
Configuration : fermeture manuelle ou pneumatique, deux ou trois voies ; modèles à débit et bipasse réglables

Vous souhaitez optimiser votre système fluide très haute pureté avec la vanne série DRP ?

Découvrir comment

Catalogues des vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.