|
Férula delantera Swagelok de acero inoxidable 316, 7/8 pulg. OD
부품 번호: SS-1413-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
전위 페럴전위 페럴은 정밀한 씰 및 튜브 그립을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에서 누설 없는 밀폐 성능을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Férula delantera Swagelok de acero inoxidable 316, 7/8 pulg. OD
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
전위 페럴
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-1413-1 — Férula delantera Swagelok de acero inoxidable 316, 7/8 pulg. OD
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 Stainless Steel |
| 세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 7/8 in. |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-403-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-603-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-813-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-403-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-203-1 | Latón | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-403-1 | Latón | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-603-1 | Latón | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-203-1 | Aleación C-276 | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-403-1 | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-603-1 | Aleación C-276 | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-813-1 | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-403-1 | Aleación 600 | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| M-603-1 | Aleación 400/R-405 | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| M-813-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1213-1 | Nilón | 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1613-1 | Nilón | 1 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-403-1 | Nilón | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-603-1 | Nilón | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-813-1 | Nilón | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1213-1 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1613-1 | Acero al carbono | 1 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1013-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1-B1000 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M3-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1213-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M3-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M3-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M3-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1613-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M3-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M3-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2003-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-203-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M3-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M3-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2403-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M3-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M3-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M3-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-303-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3203-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M3-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-403-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M3-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-503-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-603-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M3-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-813-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M3-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1613-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.