Все изделия
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубные фитинги — Ниппели — Manguito hexagonal
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2M-8-HN Aleación 400 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-12-HN Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho SS-24-HN Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. NPT macho 1 1/2 pulg. NPT macho SS-2-HN-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-2-HN-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-4-HN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4-HN-10K Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho de Pared Gruesa 1/4 pulg. NPT Macho de Pared Gruesa SS-4-HN-RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-12-HN-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-16-HN-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-8-HN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-8-HN-10K Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT Macho de Pared Gruesa 1/2 pulg. NPT Macho de Pared Gruesa SS-8-HN-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-4-HN-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto 2507-8-HN-SG2 - 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-6-HN-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-6-HN-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-2-HN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho B-4-HN Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-6-HN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-6-HN-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-8-HN-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica B-8-HN Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-16-HN-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto SS-4-HN-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-16-HN Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho SS-8-HN-RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica SS-12-HN-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica -
Трубные фитинги — Ниппели — Manguito hexagonal largo
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-6-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-6-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-8-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-8-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-8-HLN-6.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-2-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-2-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-2-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho SS-4-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4-HLN-6.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-6-HLN-1.50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-6-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-12-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho SS-16-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho SS-16-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho SS-4-HLN-4.00 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-8-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-12-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho SS-12-HLN-2.00 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho SS-6-HLN-2.50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-8-HLN-3.00 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho -
Трубные фитинги — Ниппели — Manguitos Compactos
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-CN Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho SS-16-CN Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho 1 pulg. NPT macho SS-4-CN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-8-CN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho SS-6-CN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho 3/8 pulg. NPT macho SS-2-CN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho
Наличие изделий по местоположению склада
часов