text.skipToContent text.skipToNavigation
Герметик Swagelok для трубной резьбы SWAK

Герметики Swagelok®

Герметики для трубной резьбы Swagelok® обеспечивают герметичное уплотнение в различных областях применения, тем самым повышая безопасность системы. Заглушки Swagelok® серии TP продлевают срок службы теплообменника, сокращая расходы на его обслуживание.

См. герметики

Герметики для трубной резьбы Swagelok обеспечивают надежную герметизацию в различных условиях за счет совместимости с широким рядом химических веществ. Они могут использоваться в широком диапазоне значений давления и температуры.

  • Анаэробный герметик Swagelok SWAK™ быстро и легко наносится и держится на резьбе, не теряет целостность в процессе монтажа. Герметик смазывает резьбу, предупреждая ее повреждение вследствие задиров и заклинивания. SWAK отверждается до соединения, устойчивого к вибрациям и ударам, что обеспечивает низкий крутящий момент при развинчивании.
  • Герметик для трубной резьбы Swagelok® без содержания фторпласта (PTFE) работает аналогично SWAK, и обеспечивает быстрое уплотнение в тех случаях, когда использование герметиков на основе PTFE нежелательно
  • Резьбовой герметик Swagelok® в форме ленты из фторопласта (PTFE) соответствует товарному описанию A-A-58092, и может использоваться для наружной конической резьбы при температуре до 450°F (232°C)

Трубные заглушки Swagelok® (серия TP) для теплообменников могут продлить срок службы теплообменника за счет герметизации торцов трубок с утечками. Равномерное сужение и гладкая поверхность обеспечивают герметичность и минимизируют усилия при монтаже. Трубные заглушки производятся из различных материалов для обеспечения совместимости в системе.

Есть вопросы о резьбовых герметиках?

Свяжитесь с местными специалистами

Categorías de Sellantes

Sellante para Roscas

Sellante para Roscas

Los sellantes para roscas son compatibles con un amplio rango de productos químicos, lo que permite un cierre estanco en una gran variedad de aplicaciones.

Tapones

Tapones

Los tapones para tubo para intercambiadores de calor cierran los extremos de los tubos con fugas, ofreciendo un uso más prolongado del intercambiador.

Каталог герметиков

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек

Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа

Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.

Узнать о сервисах по выявлению утечек

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек в системах сжатого газа
Примеры реализации проектов по выявлению утечек

Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие глубокими техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и профилактике утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.

Устранение утечек в жидкостных и газовых системах
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.

Распространенные утечки в жидкостных и газовых системах на шинном производстве
Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств

Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако именно они представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии, и методах их устранения.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки

Эффективность монтажа трубных фитингов зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.