퀵 코넥트 — 관통 유로형 퀵 코넥트
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-QF4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-QF4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QF4-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF12-S-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF4-S-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - SS-QF8-S-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela - - SS-QF12-S-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-QF16-S-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF16-S-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - SS-QF4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-QF8-S-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-QF8-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-QF4-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-QF12-S-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - B-QF4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QF8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-QF4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QF8-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-QF8-S-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - B-QF12-S-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - SS-QF8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - B-QF8-S-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-QF8-S-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - B-QF4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QF16-S-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-QF8-B-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-QF16-B-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - B-QF12-B-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - SS-QF12-B-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF4-B-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - SS-QF4-B-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - SS-QF4-B-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - SS-QF4-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF4-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-QF8-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - SS-QF16-B-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - SS-QF16-B-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - SS-QF4-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF8-B-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - SS-QF8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - SS-QF12-B-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - B-QF4-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - SS-QF4-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QF12-B-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - SS-QF8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - SS-QF4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - SS-QF4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - B-QF4-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - SS-QF8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - SS-QF4-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - SS-QF8-B-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Hembra ISO/BSP Paralela - - SS-QF8-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간