Schweißfittings — Muffenschweißfittings
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Codos de 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-TSW-9 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-16-TSW-9 Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-9 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-TSW-9 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre -
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Rectos
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-TSW-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT macho SS-4-TSW-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT hembra SS-6-TSW-1-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT macho SS-6-TSW-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-6-TSW-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-TSW-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. NPT macho SS-8-TSW-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. NPT hembra SS-8-TSW-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-16-TSW-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/8 pulg. NPT hembra SS-8-TSW-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. NPT hembra -
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Tes
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-TSW-3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-TSW-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-6-TSW-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-TSW-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre
Наличие изделий по местоположению склада
часов