Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Фитинги под приварку
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — Codos de 90°
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-4-WVCR-9-DF Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-4-WVCR-9-FM Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho soldado 6LV-8-WVCR-9-DF Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Accesorios para soldar — Rectos
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-WVCR-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/8 pulg. NPT macho SS-4-WVCR-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. NPT macho SS-4-WVCR-6-200 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-400-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-6M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6 mm Racor Swagelok® SS-4-WVCR-6-DF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado SS-4-WVCR-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. NPT hembra SS-8-WVCR-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. NPT macho SS-8-WVCR-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. NPT macho SS-8-WVCR-6-400 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-8-WVCR-6-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-8-WVCR-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Racor Swagelok® SS-8-WVCR-6-DF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado SS-8-WVCR-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. NPT hembra 6LV-4-WVCR-6-DFP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Фитинги под приварку — Tes
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-4-WVCR-T-FFF Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-4-WVCR-T-FFFP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-4-WVCR-T-FFM Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 6LV-4-WVCR-T-FMF Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® macho soldado 6LV-8-WVCR-T-FFF Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Фитинги под приварку — Cruces
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LV-4-WVCR-CS-FFFF Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado 1/4 pulg. Soldado Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra soldado
Наличие изделий по местоположению склада
часов