Миниатюрные модульные системы Swagelok®
Повысьте эффективность и уменьшите занимаемую площадь с помощью миниатюрных аналитических модульных систем Swagelok. Эти компоненты и системы модульной платформы уменьшают время проектирования и сборки и обеспечивают надежные результаты.
Свяжитесь с нашими специалистамиМиниатюрные модульные системы Swagelok предназначены для компактных систем отбора проб и технологических анализаторов, выполняющие замеры в режиме реального времени. Такие системы сокращают время проектирования, сборки и обслуживания. Входящее в комплект поставки программное обеспечение конфигуратора упрощает разработку и сборку газожидкостных установок с использованием компьютерной сетки.
MPC в компактном исполнении обеспечивают надежную работу, соответствующую требованиям стандарта ANSI/ISA 76.00.02. Компоненты Swagelok для монтажа на поверхность отвечают тем же высоким стандартам, что и обычные детали газовых и жидкостных систем. Для эффективного распределения используются герметичные уплотнительные кольца, соединяющие монтажные компоненты и подложку.
Зарегистрироваться на обучение по работе с системами отбора проб
Технические характеристики
| Система переключения потока (серия SSV) |
|
| Клапанные узлы для выбора, переключения и закрытия потока (серии TT2 и T2) | Трубные обжимные фитинги Swagelok на 1/16, 1/8, 1/4 дюйма и 3 мм, и торцевые соединения 1/8 дюйма с внутренней резьбой обеспечивают универсальность системы |
| Компоненты модульной платформы (MPC) | Конструкция, совместимая с ANSI/ISA 76.00.02, платформа 38,2 мм (1,5 дюйма) |
Catálogos de Sistemas modulares en miniatura
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
MPC Series: ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in. platform); easy to configure, assemble, and maintain; valves, filters, flowmeters, regulators, and pressure gauges, as well as adapters for additiional surface-mount components
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.