text.skipToContent text.skipToNavigation
逆止弁

Swagelok®逆止弁/エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)

Swagelok逆止弁を使用すると、一般的なアプリケーションや高純度アプリケーションにおいて逆方向の流れを制御することができます。クラッキング圧力調節可能型またはクラッキング圧力固定型を選ぶことができます。また、Swagelokエクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、バイパス機構を排除することで、システムの整合性や安全性を高めています。

逆止弁 | 流体の流れを一定方向に維持します。
エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) | 二次側での流体の過剰流出を防止します。

逆止弁を見る

Swagelok®逆止弁を使用すると、流体の流れを一定方向に維持することができます。Swagelok逆止弁は、ポペット式リフト式溶接式などさまざまなタイプがあり、中圧/高圧の一般的なアプリケーションや高純度 アプリケーションに使用することができます。

Swagelok逆止弁は、さまざまなエンド・コネクションやシール材質を選ぶことができるため、ユーザーのシステムやプロセス流体に適した、容易に統合可能なソリューションを見つけることができます。一部のSwagelok逆止弁には溶接式デザインを採用しているため、高純度アプリケーションにおいてシステム流体を確実に封止することができます。また、Oリングを使用していない超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁を使用すると、流れを最大限化すると同時に差圧を低減し、たまり部分を排除し、漏れの無い優れたシール性能を実現することができます。

Swagelok®エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) XSシリーズは、バルブの二次側で流れが過剰になるとスロット・ポペットがトリップ位置に移動し、システム流体の過剰流出を阻止します。その後、一次側と二次側の圧力が均等になるとポペットがリセットされます。エクセス・フロー・バルブを使用すると、複雑なバイパス機構が不要になり、メンテナンス時間を削減することができます。

クラッキング圧力と再シール圧力との違いを理解し、逆止弁が適切に機能しているか確認しましょう。

動画を見る

逆止弁のカテゴリー

Hydrogen Check Valves

Hydrogen Check Valves

Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.

Medium-Pressure Check Valves, CV Series

Medium-Pressure Check Valves, CV Series

The medium-pressure check valves are designed for system pressure containment and fluid control to prevent backflow.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Browse deflector caps and a variety of poppet check valve maintenance accessories—including spring, seal and poppet replacement kits.

Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves, CHP Series

Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves, CHP Series

Our ultrahigh-purity fluoropolymer check valves meet SEMI Standard F57-0301 and provide low cracking pressure while maximizing flow and reducing pressure drop.

エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)

エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)

エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、二次側のラインに異常が生じた場合、システム流体の過剰流出を防止し、システムの安全性を高めます。

ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ

ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ

Browse stainless steel and brass poppet check valves, available with a variety of end connections and adjustable or fixed cracking pressures.

リフト式逆止弁、50シリーズ

リフト式逆止弁、50シリーズ

リフト式逆止弁の構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈です。圧力が41.3 MPaまで、温度が482℃までの環境で、逆方向の流れを制限します。

高純度用溶接式逆止弁、CWシリーズ

高純度用溶接式逆止弁、CWシリーズ

高純度用の溶接式逆止弁は、溶接式デザインにより、システム流体を確実に封止します。316Lステンレス鋼製ボディにより、清浄度/純度が向上しています。

逆止弁のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

バルブやホースのタグ
バルブやホースのタグを用いたメンテナンス・プログラム改善策

今回は、一般産業用流体システム全体でホースとバルブを対象とするタグ・システムを導入することで、メンテナンスの簡素化とシステム停止時間の最短化を実現する方法について、スウェージロックの専門スタッフ2人が紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。