Swagelok® Vacuum-Insulated Metal Hose (FV Series)
FV series vacuum-insulated metal hose provides excellent insulation against extreme media temperatures.
Request More InformationFV series vacuum-insulated hose provides two levels of insulating performance in a compact package, with the vacuum layer providing excellent insulation to extreme media temperatures. Additionally, the manufacturing process does not require a vacuum port, eliminating the primary source of vacuum degradation. Other features and benefits available with this new product launch include:
- Vacuum-only insulation can be augmented with multi-layer insulation to address radiant heat transfer
- Fully annealed condition eases hose routing through form-fit-and-stay capability
- 316L stainless steel wetted surfaces are suitable for liquids and gaseous media
- Wetted braze material meets AMS 4777 (nickel alloy)
- Colored polyolefin sleeves allow for color-coding process lines
Specifications
| Materials | Core: convoluted 316L SS Reinforcement: 304L SS braid End connections: 316 SS |
| Nominal Hose Sizes | 1/2 through 1 in. |
| Working Pressures | Vacuum to 600 psig (41 bar) |
| Temperature Range | –425 to 1000°F (–253 to 537°C) |
| End Connections | annealed tube stub ends |
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.