Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-VCR-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | - | - | Ver producto |
| SS-16-VCR-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | - | - | Ver producto |
| SS-2-VCR-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-BP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-P-B25 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-RP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® giratorio | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-SP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tapón protector para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | - | - | Ver producto |
| SS-8-VCR-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
