Шланг Swagelok ® серии B с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом
Серия B – это шланги общего назначения с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, используемые как правило в условиях, где требуется максимальная химическая совместимость.
Запросить дополнительную информациюСерия B – это шланги общего назначения с тефлоновой центральной трубкой и оплеткой из нержавеющей стали 304, что обеспечивает устойчивую работу под давлением. Этот шланг часто используют в тех случаях, когда требуется химическая совместимость.
Диаметр 1/8 дюйма, рабочее давление от вакуума до 3000 psig (206 бар ман), и широкий спектр торцевых соединений позволяют шлангам серии B удовлетворять потребности самых разных систем. Заказные комплектации могут быть дополнены другими вариантами, включая оболочки и этикетки для шлангов.
Все шланги серии B испытываются водой в течение 30 секунд на предмет отсутствия обнаруживаемой утечки при комнатной температуре. Испытание проводится под давлением не менее 1000 psig (69 бар ман) или 225 psig (15,5 бар ман), если торцевое соединение рассчитано на работу с давлением менее 1000 psig (69 бар ман).
Технические характеристики
| Материалы | Центральная трубка: Армирование из тефлона (PTFE): оплетка из нерж. стали 304 Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
| Номинальные размеры шланга | 1/8 дюйма |
| Рабочее давление | от вакуума до 3000 psig (206 бар ман) |
| Диапазон температур | от –65 до 450°F (от –53 до 230°C) |
| Торцевые соединения | Трубные фитинги Swagelok; трубные переходники Swagelok; внутренняя трубная резьба, NPT, с муфтой JIC (AN) 37°; наружная трубная резьба, NPT, с муфтой JIC (AN) 37°; колена 90° Kwik-Clamp для биофармацевтики; колена 45° Kwik-Clamp для биофармацевтики; трубные стыковые швы; фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37 °(JIC); муфта с замком-фиксатором; штуцер с замком-фиксатором; патрубки из обоженного металла; фитинги торцевого кольцевого уплотнения VCO ®с внутр. резьбой; фитинги торцевого уплотнения VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой; санитарно-технические зажимы серии TS; наружная трубная резьба, конус ISO/BSP (ISO 7); наружная ISO/BSP паралелльная резьба с наружным конусом 60° (ISO 228); внутренняя трубная резьба, конус ISO/BSP (ISO 7); внутренняя ISO/BSP паралелльная резьба (ISO 228); приемное шарнирное соединение ISO/BSP паралелльная резьба с конусом 30°; приемное шарнирное соединение ISO/BSP паралелльная резьба с конусом 60°; соединение для биофармацевтики JIS(A)/ISO, тип 2852; вакуумный фланец ISO-KF; соединение для биофармацевтики DIN 11864-3, серия A, форма А, обжимное кольцо под хомут с канавкой; внутр. DIN 11851 с гайкой; фланец для соединения внахлест ASME, класс 150; фланец для соединения внахлест JIS 10K; фланец для соединения внахлест DIN PN10; вставное соединение для биофармацевтики I-Line; применое соединение для биофармацевтики I-Line; DIN 32676; и ISO 2852 |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.