Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguito corto VCR de Acero inox. 316 para soldar por encastre, 1/4 pulg. VCR x 1/4 pulg. encastre tubo, 0,75 pulg. de longitud
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos cortos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Este documento especifica las directrices de Swagelok® Company, para la fabricación de productos de pureza ultra alta de acero inoxidable electropulido y de plástico. La información contenida en esta especificación debe utilizarse conjuntamente con la de los catálogos, boletines técnicos e informes de producto.
Instrucciones de instalación del accesorio Swagelok® VCR®
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® |
Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo por encastre |
Característica | Longitud 0,75" |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142605 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCR-3AS | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Ver producto |
316L-8-VCR-3AS | Acero inoxidable 316L | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Ver producto |
6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P | Acero Inox. 316L VAR | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-2-VCR-3S-2TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-2-VCR-3S-2TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-2TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-2TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB3 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB3P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 6 mm | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 8 mm | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 10 mm | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-12MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 12 mm | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-4TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-4TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-6TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-6TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-6TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-6TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-8TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-8TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-8TB3 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-8TB3P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-8TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LV-8-VCR-3S-8TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | Acero Inoxidable 316L VIM VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LVV-4-VCR-3S-4TB7P | Acero Inoxidable 316L VIM VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | Acero Inoxidable 316L VIM VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
HC22-4-VCR-3S-4TB2 | Aleación C-22 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Ver producto |
SS-4-VCR-3-.50LG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.