text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. NPT macho, 1/4 pulg. tamaño de manguera

Art.-Nr.: SS-4-HC-1-4

Technische Daten

Attribute Wert
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. NPT macho, 1/4 pulg. tamaño de manguera

Art.-Nr.: SS-4-HC-1-4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Technische Daten

SS-4-HC-1-4 — Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. NPT macho, 1/4 pulg. tamaño de manguera

Attribute Wert
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/4 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.