Filtros
Filtros disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 12 mm (1/8 a 1/2 pulg)
- –40°C (–40°F) a 482°C (900°F)
- Acero inoxidable 316 o 316L VAR
- 206 bar (3000 psig)
- Caudal máximo 30 a 600 l/min (1 a 21 pies3/min)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Filtros Coalescentes — Filtros Coalescentes
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-FCB Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® SS-FCE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra
Наличие изделий по местоположению склада
часов