text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible avec tube central métallique

Swagelok®メタル・コア・ホース

コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、高温、真空、中圧、腐食、汎用環境などの変動にも柔軟に対応するほか、つぶれにくく、透過や吸水を最小限に抑えます。

メタル・コア・ホースを見る

Swagelok®メタル・コア・ホースは、極端な温度、高圧、「透過が望ましくない」アプリケーションにおいて、信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、人の保護はもちろん、収益性の維持に貢献します。Swagelokメタル・ホースは、機械圧延加工の代わりにハイドロフォーミング加工が施されているため、柔軟性が高く、肉厚が一定しており、動的な曲げや衝撃圧力を伴うアプリケーションにおいて、他のメタル・ホースに比べて耐久性が大幅に向上しています。

コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、材質に316Lステンレス鋼またはハステロイを採用することで、透過 や吸収を最小限に抑えます。コンボルーティッド・コアは柔軟性がありながらもつぶれにくく、自動キャップ溶接により一貫したパフォーマンスおよび納品の迅速化を実現しています。コンボルーティッド・メタル・コア・ブレード・ホースは、天然ガス自動車や特殊ガス供給システムなど、ガスの透過によってコストがかさんだり危険が生じたりするアプリケーションに適しているほか、半導体製造の冷却ラインや極低温アプリケーションにも広く使用されています。また、多くの産業の高温アプリケーションにおいて断熱材と共に使用されています。

適切なメタル・ホースの選定サポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

Catégories de flexibles métalliques

Flexible métallique haute pression, série FX

Flexible métallique haute pression, série FX

Le flexible Swagelok® avec double tresse extérieure en acier inoxydable 321 est couramment utilisé dans des applications sous vide aux températures élevées et des environnements corrosifs aux pressions élevées.

Flexible métallique, série AH

Flexible métallique, série AH

Découvrez une gamme de flexibles entièrement métalliques dotés d’un tube central convoluté en alliage C-276 pour des applications qui exigent une plus grande résistance à la corrosion.

Flexible métallique, série FJ

Flexible métallique, série FJ

Découvrez nos flexibles métalliques avec tresse en acier inoxydable, des flexibles conçus pour favoriser le confinement de la pression et rester souples tout en limitant les déformations.

Flexible métallique, série FL

Flexible métallique, série FL

Explorez une gamme de flexibles entièrement métalliques et très souples à utiliser dans des applications dynamiques qui exigent d’excellentes performances.

Flexible métallique, série FM

Flexible métallique, série FM

Découvrez des flexibles entièrement métalliques proposés avec divers types de raccordements pour les applications sous vide aux températures élevées et les environnements corrosifs aux pressions moyennes.

Flexibles métalliques isolés sous vide, série FV

Flexibles métalliques isolés sous vide, série FV

Explore Swagelok's vacuum insulated and chiller hoses for optimal temperature and reliable performance.

ホース/フレキシブル・チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

ホース管理サービス担当のスウェージロックのエンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。

ホース管理サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.