Versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung aus Edelstahl 316L von Swagelok®
Der Schlauch der Serie FP von Swagelok weist die Flexibilität und Permeationsbeständigkeit einer vollständigen Metallummantelung auf und eignet sich dank des PTFE-Innenschlauchs allerdings auch für hochreine Anwendungen und lässt sich leicht reinigen, wodurch auch Turbulenzen minimiert werden.
Kontakt mit einem unserer Schlauchexperten aufnehmenDer Hybridschlauch der Serie FP ist ein Niederdruck-Entnahmeschlauch mit versatzfreiem PTFE-Innenschlauch und Ummantelung aus Edelstahl 316L. Er eignet sich für Anwendungen, bei denen ultrahochreine Reinheit ohne Permeation entscheidend ist, insbesondere in der Halbleiterindustrie. Es stehen zahlreiche Endanschlüsse zur Verfügung, die gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code geschweißt werden, um eine einfache Installation in einer Reihe von Systemen zu ermöglichen.
Erfahren Sie in diesem Video mehr über Permeation
Die versatzfreien PTFE-Schläuche der Serie FP sind in den Größen 1/4 und 1/2 Zoll und für Betriebsdrücke von Vakuum bis 11,3 bar (165 psig) erhältlich.
Auswahl des richtigen Innenschlauchwerkstoffs
Spezifikationen
| Werkstoffe | Innenschlauch: PTFE, versatzfrei Verstärkung: Gewellt, Edelstahl 316L Endanschlüsse: Edelstahl 316L, geschweißt gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code |
| Nominale Schlauchgrößen | 1/4 und 1/2 Zoll |
| Betriebsdrücke | Vakuum bis 8,0 bar (116 psig) |
| Temperaturbereich | –17 bis 65°C (0 bis 150°F) |
| Endanschlüsse | Swagelok-Rohradapter, drehbare VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung und Außengewinde, drehbare VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung und Innengewinde, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, Stumpfschweißfittings |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.