Swagelok® Pressure-Reducing Regulators, Electrically Heated Vaporizing
The KEV series electrically heated vaporizing pressure-reducing regulator is rated for use in hazardous areas and can vaporize liquid samples or preheat gas samples to prevent them from condensing.
Get Help Selecting RegulatorsThe KEV series is an electrically heated vaporizing regulator designed for liquid sample vaporization or gas sample preheating. It features a removable heating element in direct contact with the process fluid for maximum thermal efficiency and easy cleaning. Available in diaphragm or piston-sensing configurations, the KEV regulator is suitable for hazardous areas and includes an integral temperature controller.
The regulator’s electronic controller can override temperature settings to prevent overheating without interrupting evaporation. With its low internal volume and versatile design, the KEV regulator allows users to match products with specific application needs for sensitivity and outlet pressure, making it a flexible solution for various vaporization and preheating requirements.
The KEV regulator is ATEX, IECEx, UKEX and CSA certified for critical and hazardous environments as listed in the product catalog and have a T3 temperature classification for all heater ranges.
View our regulator video playlist which contains four videos on how KEV regulators can help prevent downtime.
Specifications
| Maximum Inlet Pressure | 3600 psig (248 bar) |
| Pressure Control Ranges | 0 to 10 psig (0.68 bar) through 0 to 3600 psig (248 bar) |
| Flow Coefficient | 0.02 or 0.06 |
| Electrical | Supply: 120 and 240 V (ac) (± 10 %), 50/60 Hz Heater Ratings: 50, 100, 150, and 200 W |
| Control Temperature Ranges | 75 to 380°F (23 to 193°C) |
| Explosive Atmosphere / Hazardous Location Certification |
|
Learn how to maximize uptime and minimize disruption with the Swagelok KEV series regulator.
Pressure-Reducing, Electrically-Heated Vaporizing Regulators Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
関連資料/コラム記事
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。
レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。