text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, filetage cylindrique ISO mâle 1/2 po (série QF8)

Réf. pièce : SS-QF8-B-8MS

Spécifications

Attribut Valeur
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Cv Máximo 11,5 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Serie QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, filetage cylindrique ISO mâle 1/2 po (série QF8)

Réf. pièce : SS-QF8-B-8MS
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Bases
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Spécifications

SS-QF8-B-8MS — Corps de raccord rapide plein débit en acier inoxydable, filetage cylindrique ISO mâle 1/2 po (série QF8)

Attribut Valeur
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Cv Máximo 11,5 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Serie QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-B-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
B-QF8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF12-B-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF16-B-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF8-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF8-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.