|
VCO-Verschraubungskörper, Edelstahl, 1/2 Zoll VCO-Anschluss x 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
Art.-Nr.: SS-8-VCO-6-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenEinfache Montage auf engem Raum mit Swagelok VCO® Mehrzweck-Verschraubungen für allgemeine industrielle, hochreine und Hochdruck-Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
VCO-Verschraubungskörper, Edelstahl, 1/2 Zoll VCO-Anschluss x 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Tamaños de 1/8 a 1 pulg.; Acero inoxidable 316 ó 316L ; Conexiones a tubo, NPT, SAE y para soldar
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-8-VCO-6-600 — VCO-Verschraubungskörper, Edelstahl, 1/2 Zoll VCO-Anschluss x 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | VCO®-Verschraubung mit O-Ring |
| Größe Verbindung 2 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Acero inoxidable 316L | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Soldadura Automática de Tubo a Tope | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-6-1210 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-1-BL | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-200 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 6 mm | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
| SS-6-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-1-BL | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Cuerpo de Accesorio de Cierre Frontal con Junta Tórica Ciego (sin taladrar) VCO® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-6-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Produkt anzeigen |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。