text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Integral Bonnet Needle Valve, 0.37 Cv, 1/4 in. MNPT, PCTFE Stem Tip

Réf. pièce : SS-1KM4

Spécifications

Attribut Valeur
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1/4 インチ
Typ Verbindung 1 NPTおねじ
Größe Verbindung 2 1/4 インチ
Typ Verbindung 2 NPTおねじ
Maximaler Cv 0.37
Ventilkörper ストレート型(2方タイプ)
Griffart フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
Niedrigemission-zertifiziert カタログ有り
Maximale Temperatur °F (°C) 200 (93)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 200°F @ 4295 PSIG /93°C @ 296 BAR
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Bohrung 0.172 インチ
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
Spindelspitzenwerkstoff PCTFE
Spindeltyp ソフト・シート型(PCTFE製)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Gerade, Weichsitzspindel

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Stainless Steel Integral Bonnet Needle Valve, 0.37 Cv, 1/4 in. MNPT, PCTFE Stem Tip

Réf. pièce : SS-1KM4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Gerade, Weichsitzspindel
Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Spécifications

SS-1KM4 — Stainless Steel Integral Bonnet Needle Valve, 0.37 Cv, 1/4 in. MNPT, PCTFE Stem Tip

Attribut Valeur
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1/4 インチ
Typ Verbindung 1 NPTおねじ
Größe Verbindung 2 1/4 インチ
Typ Verbindung 2 NPTおねじ
Maximaler Cv 0.37
Ventilkörper ストレート型(2方タイプ)
Griffart フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
Niedrigemission-zertifiziert カタログ有り
Maximale Temperatur °F (°C) 200 (93)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 200°F @ 4295 PSIG /93°C @ 296 BAR
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Bohrung 0.172 インチ
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
Spindelspitzenwerkstoff PCTFE
Spindeltyp ソフト・シート型(PCTFE製)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-1KF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-1KF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-1KM4-S4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1KS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1KS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1KS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1KS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1KS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-1KS8MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-20KF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-OKS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.