Датчики расхода Swagelok® (серия FV4)
Точные замеры расхода газа помогут обеспечить датчики расхода Swagelok® серии FV4.
Обратиться за дополнительной информациейИспользуйте датчики расхода Swagelok® серии FV4 для точного контроля изменений в газовой системе. Такие датчики оснащены поплавковым механизмом с защелкой и калиброванной диафрагмой, перемещаемая вертикально в направляющей поплавка, что обеспечивает точное срабатывание и определения расхода газа при его изменении. Встроенный в поплавок магнит чередует электрическую связь между выводами расположенного рядом герконового переключателя, тем самым определяя колебания потока.
Датчики, целиком изготовленные из сварной нержавеющей стали 316L, отличаются прочностью и надежностью удержания рабочей среды. Кроме того, сменный блок переключателей, расположенный вне проточной части, облегчает обслуживание механизма. Датчики расхода серии FV4 выдерживают рабочее давление до 5000 psig (344 бар ман).
Технические характеристики датчиков расхода
| Материал | Нержавеющая сталь 316L |
| Температура | От –40 до 175°F (от –40 до 79°C) |
| Рабочее давление | До 5000 psig (344 ман) |
Есть вопросы по управлению потоками на вашем предприятии?
Каталоги датчиков расхода
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
Сервисы по выявлению утечек сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения общей производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras
Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.