text.skipToContent text.skipToNavigation
유체 분배 헤더(fdh)

Swagelok® 유체 분배 헤더(FDH)

Swagelok 유체 분배 헤더(FDH)는 다양한 기체 및 액체 애플리케이션에 사용되는 공통 부품입니다. 이 제품은 대형 브랜치 피팅처럼 작동하면서 유로와 함께 다수의 출구를 제공합니다.

더 자세한 내용은 Swagelok에 문의하십시오

Swagelok 유체 분배 헤더는 분배 매니폴드 또는 수집 매니폴드 역할을 할 수 있는 배관 어셈블리입니다. 한쪽 끝에 입구가 있고 다른 쪽 끝에 배수구가 있으며, 한쪽에 복수의 출구가 있는 FDH에는 신뢰성을 강화할 수 있도록 Swagelok 부품이 사용됩니다. Swagelok FDH는 1인치 및 2인치 크기로 공급 가능합니다.

압출 매니폴드 몸체 구조에는 견고하게 장착되어 비틀림을 방지하는 정사각형 측면이 있습니다. 용접 없이 헤더에 추가 출구를 추가할 수 있으므로 표준 브랜치 위치에서 유연성을 제공하며, FDH는 밸브 포함 또는 밸브 비포함 브랜치 출구 2~16개와 함께 주문할 수 있으므로 사용자가 필요에 따라 포트를 추가할 수 있습니다. Swagelok에서 제조하는 다양한 고품질 밸브와 연결구를 선택하여 사용 압력 최대 3000 psig(206 bar)에서 사용할 수 있는 매니폴드를 구성할 수 있습니다. 마운팅 브라켓은 설치업체가 위치를 지정할 수 있습니다.

Swagelok 유체 시스템 조립 서비스에 대해 자세히 알아보십시오

유체 분배 헤더(FDH) 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

Заказное производство для всех отраслей

Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.

Получить необходимую поддержку

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 밸브 및 게이지가 있는 분석 계장 판넬
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 사용하여 생산을 강화한 Charbonneau Industries의 예
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.