Swagelok®サンプル・プローブ・モジュール
Swagelokサンプル・プローブ・モジュールは、サンプル・プローブとサンプル・プローブ用バルブを組み合わせて使用することで、安全性、サンプル純度、適時性の向上を実現します。プローブにインターロックが掛かっているため、機器を保護します。 また、バルブにもインターロックが掛かっているため、オペレーションの安全性が向上します。
詳細について問い合わせるSwagelokサンプル・プローブ・モジュール(SPM)はオンライン・プロセス分析器用に設計したサブシステムで、ガスや液体流路の主要な部品の濃度を測定することで、正確なプロセス制御を維持します。SPMは、溶接サンプル・プローブ(SPW)または格納式サンプル・プローブ(SPR)、サンプル・プローブ用ブロック/ブリード・バルブ(SPV)から構成されています。サンプル・プローブとサンプル・プローブ用バルブを組み合わせて使用することで、安全性、サンプル純度、適時性の向上を実現します。
安全性の向上
プロセス流体は高圧・高温の場合が多いため、オンライン分析器に送るためのサンプル抽出には危険を伴う場合があります。サンプル取出し口にブロック/ブリード・バルブを取り付けると、プロセス流体を適切に遮断し、ブリード・バルブから分析システムの圧力を排出することが可能になります。
サンプル純度の向上
分析器の損傷を避けるため、パーティクルが含まれていないサンプルを抽出することが必須です。プローブをプロセス・ライン中央に取り付けると、プロセス流体の状態を正しく表すサンプルを確実に抽出できるほか、プロセス流体内のパーティクルを除去することもできます。
適時性の向上
プロセス管理を効率的に行うには、オンライン分析器にサンプルを迅速に送り、プロセス調節をタイムリーに行うことが不可欠です。分析器への遅延時間を最短化する方法のひとつに、分析システム容積を削減することが挙げられます。プローブを使用してサンプルの抽出を行うと、ノズルを使用する場合に比べてシステム容積を大幅に削減することができます。
サンプル・プローブ・モジュールのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Características: Amplia variedad de sondas para diferentes aplicaciones; Las sondas interconectadas protegen el equipo; Las válvulas interconectadas mejoran la seguridad y la operación
カスタム加工(すべての業界向け)
スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。
必要なサポートを探す関連資料/コラム記事
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。