text.skipToContent text.skipToNavigation
estación de preacondicionamiento en campo

Estaciones de Preacondicionamiento en Campo Swagelok®

Las estaciones de preacondicionamiento en campo Swagelok son dispositivos que preacondicionan una muestra de gas en el punto de extracción, reduciendo la presión del gas antes de transportarla a un analizador para ofrecer un tiempo de respuesta más rápido del analizador, menos condensación y entornos más seguros.

Contacte con un Especialista

La estación de preacondicionamiento en campo Swagelok® (FSM) reduce la presión del gas de proceso antes de transportarlo al analizador. El preacondicionamiento de una muestra de gas en el punto de extracción y el transporte de la muestra a baja presión da como resultado un tiempo de respuesta más rápido del analizador, así como menos condensación y menos impacto ambiental. La FSM se monta directamente a las salidas de proceso y es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso.

Menor Tiempo de Respuesta del Analizador

En una línea de alta presión con control de caudal aguas abajo, la cantidad de moléculas de gas es mayor, lo que reduce la velocidad del caudal y aumenta los tiempos de purga. Al reducir la presión de una muestra de gas, se reduce la densidad del gas en la línea de transporte y en los componentes de acondicionamiento de las muestras; eso facilita la limpieza del sistema y favorece una respuesta más rápida del analizador a los cambios del proceso. Normalmente las estaciones de preacondicionamiento en campo, o FSM se instalan cuando la presión de proceso es de 3 bar (43,5 psig) (manómetro) o superior.

Menos Condensación

Para evitar la condensación en las muestras de gases, la estación FSM reduce la presión parcial de cada uno de los gases de la mezcla de muestra. Una forma de reducir la presión parcial de cada uno de los gases es reducir la presión total en el sistema; la presión parcial de cada gas caerá en proporción al cambio de presión total. La estación FSM reduce considerablemente la posibilidad de condensación en la línea de transporte de muestras.

Seguridad Mejorada

La relación de expansión volumétrica es directamente proporcional al descenso de la presión absoluta. En sistemas a alta presión sin estaciones de preacondicionamiento, la expansión puede ser tan violenta como una explosión. Instalar una estación FSM en la toma de muestras de proceso supone reducir la sección del sistema de muestras expuesta a alta presión, y por tanto mejorar la seguridad en su entorno.

Servicio Swagelok de Ensamblaje de Sistemas de Fluidos

Catálogos de las Estaciones de Preacondicionamiento en Campo

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для оптимизации производства работ
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения

С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.

Реализация проекта: компания Charbonneau Industries ускоряет производство с помощью специализированных узлов Swagelok для жидкостных и газовых систем
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем

Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.