text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete integral de acero inox., modelo en ángulo, 1/4 NPT hembra, Obturador en V

型番: SS-1RF4-A

仕様

属性
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.73
Configuración de Caudal Modelo en ángulo (2 vías)
Tipo de mando Mando redondo fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C @ 215 BAR / 600°F @ 3130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,250 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 344 BAR @ 37°C / 5000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Acero inoxidable 316
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo en Ángulo, Vástago de regulación

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja con bonete integral de acero inox., modelo en ángulo, 1/4 NPT hembra, Obturador en V

型番: SS-1RF4-A
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Modelo en Ángulo, Vástago de regulación
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

仕様

SS-1RF4-A — Válvula de aguja con bonete integral de acero inox., modelo en ángulo, 1/4 NPT hembra, Obturador en V

属性
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.73
Configuración de Caudal Modelo en ángulo (2 vías)
Tipo de mando Mando redondo fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C @ 215 BAR / 600°F @ 3130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,250 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 344 BAR @ 37°C / 5000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Acero inoxidable 316
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-1RM4-S4-A Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-1RS4-A Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-1RS6-A Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-ORS2-A Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1RM4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-1RM4-S4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1RS4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1RS6-A Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1RS6MM-A Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1RS8-A Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-1RS8MM-A Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-ORF2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-ORS2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。