text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Run Tee, 1/2 in. Tube OD x 3/8 in. Female NPT x 1/2 in. Tube OD

Referencia #: SS-810-3TFT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tamaño conexión 3 1/2 pulg.
Tipo de conexión 3 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tes

El conector en te roscado hembra permite conexiones de tres vías entre tubo y puertos roscados—lo que resulta ideal para derivar el caudal en sistemas de fluidos críticos.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Run Tee, 1/2 in. Tube OD x 3/8 in. Female NPT x 1/2 in. Tube OD

Referencia #: SS-810-3TFT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
El conector en te roscado hembra permite conexiones de tres vías entre tubo y puertos roscados—lo que resulta ideal para derivar el caudal en sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-810-3TFT — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Run Tee, 1/2 in. Tube OD x 3/8 in. Female NPT x 1/2 in. Tube OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tamaño conexión 3 1/2 pulg.
Tipo de conexión 3 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1010-3TTF Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-1210-3TTF Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-200-3TTF Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-400-3-4TFT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
B-400-3-4TTF Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-400-3TFT Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-400-3TTF Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-810-3-4TTF Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
S-400-3-4TTF Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1010-3TTF Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-3TFT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-10M0-3TTF Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor para Tubo Swagelok® Ver producto
SS-1210-3TFT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1210-3TTF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-3-4TFT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-12M0-3-4TTF Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-3-8TTF Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-3-12TFT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1610-3-12TTF Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-3TFT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-1610-3TTF Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-16M0-3TTF Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-3TFT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-200-3TTF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-3-4RTTTF Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-400-3-4TFT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-400-3-4TTF Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-400-3TFT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-400-3TTF Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-600-3-6TFT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-600-3-6TTF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-600-3-8TTF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-600-3RTTTF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-600-3TFT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-600-3TTF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6M0-3-4TFT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6M0-3-4TTF Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-6M0-3TTF Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-810-3-4TTF Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-810-3-8TFT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-810-3-8TTF Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-810-3TTF Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8M0-3-4TTF 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.