Все изделия
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — Rectos
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-2-UT-A-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Extensión de Tubo SS-6-UT-A-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-16-UT-A-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-8-UT-A-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/4 pulg. Extensión de Tubo SS-8-UT-A-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 5/8 pulg. Extensión de Tubo SS-2-UT-A-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-12-UT-A-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 pulg. Extensión de Tubo SS-6-UT-A-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Extensión de Tubo
Наличие изделий по местоположению склада
часов