text.skipToContent text.skipToNavigation
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия X

Шланг Swagelok ® серии X с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом

Серия X – это сверхгибкие шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, используемые как правило в условиях, где требуются максимальная гибкость и химическая совместимость.

Запросить дополнительную информацию

Серия X – это сверхгибкие шланги с тефлоновой центральной трубкой и оплеткой из нержавеющей стали 304, что обеспечивает устойчивую работу под давлением. Этот шланг часто используют в тех случаях, когда необходима гибкость и химическая совместимость.

Диаметр 1/4–1", рабочее давление от вакуума до 3500 psig (240 бар ман), и широкий спектр торцевых соединений позволяют шлангам серии X удовлетворять потребности самых разных систем. Волоконная оплетка приклеена к центральной трубке патентованным способом, и обеспечивает ее защиту от скручивания. Для систем, требующих рассеяния статического электричества, предлагается дополнительная центральная трубка из тефлона, наполненная техническим углеродом. Заказные комплектации могут быть дополнены другими вариантами, включая оболочки и этикетки для шлангов.

Все шланги серии X испытываются водой в течение 30 секунд на предмет отсутствия обнаруживаемой утечки при комнатной температуре. Испытание проводилось под давлением 1000 psig (69 бар ман) или 225 psig (15,5 бар ман), если торцевое соединение рассчитано на работу под давлением менее 1000 psig (69 бар ман).

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: Армирование из тефлона
(PTFE): оплетка из нерж. стали 304
Торцевые соединения: Нерж. сталь 16
Номинальные размеры шланга От 1/4 до 1 дюйма
Рабочее давление От вакуума до 3500 psig (240 бар ман)
Диапазон температур –100–450°F (–73–230°C)
Торцевые соединения Трубные фитинги Swagelok; трубные переходники Swagelok; внутренняя трубная резьба, NPT, с муфтой JIC (AN) 37°; наружная трубная резьба, NPT, с муфтой JIC (AN) 37°; колена 90° Kwik-Clamp для биофармацевтики; колена 45° Kwik-Clamp для биофармацевтики; трубные стыковые швы; фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37 °(JIC); муфта с замком-фиксатором; штуцер с замком-фиксатором; патрубки из обоженного металла; фитинги торцевого кольцевого уплотнения VCO ®с внутр. резьбой; фитинги торцевого уплотнения VCR® с металлической прокладкой и внутр. резьбой; санитарно-технические зажимы серии TS; наружная трубная резьба, конус ISO/BSP (ISO 7); наружная ISO/BSP паралелльная резьба с наружным конусом 60° (ISO 228); внутренняя трубная резьба, конус ISO/BSP (ISO 7); внутренняя ISO/BSP паралелльная резьба (ISO 228); приемное шарнирное соединение ISO/BSP паралелльная резьба с конусом 30°; приемное шарнирное соединение ISO/BSP паралелльная резьба с конусом 60°; соединение для биофармацевтики JIS(A)/ISO, тип 2852; вакуумный фланец ISO-KF; соединение для биофармацевтики DIN 11864-3, серия A, форма А, обжимное кольцо под хомут с канавкой; внутр. DIN 11851 с гайкой; фланец для соединения внахлест ASME, класс 150; фланец для соединения внахлест JIS 10K; фланец для соединения внахлест DIN PN10; вставное соединение для биофармацевтики I-Line; применое соединение для биофармацевтики I-Line; DIN 32676; и ISO 2852

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Manguera y Tubo flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras industriales frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Siga estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.