Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
ステンレス鋼製 パイプ継手、六角プラグ、9/16-18 SAE/MS 平行おねじ
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bouchons six-pans
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acier inoxydable 316 |
Proceso de Limpieza | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 9/16-18 po |
Tipo de conexión 1 | Filetage cylindrique SAE/MS mâle |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020572 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 22560208 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141706 |
UNSPSC (10.0) | 40173507 |
UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
UNSPSC (15.1) | 40173507 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-PST | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | Ver producto |
SS-16-PST | Acero inoxidable 316 | 1 5/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | Ver producto |
SS-4-PST | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | Ver producto |
SS-8-PST | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.