Válvulas
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg.)
- –200°C (–325°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM-VAR, latón, acero inoxidable recubierto de Xylan® acero inoxidable 316, PTFE, 316L VAR, PCTFE, FKM fluorocarbono, latón cromado con neblina de plata, aleación 400, PEEK, polipropileno, acero inoxidable 302, PFA, acero al carbono, Kalrez, Nilón, aleación C-276, elgiloy, etileno propileno, fenólico, poliimida, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 recocido para gases sulfurosos, CF3M, poliamida
- 3,4 bar (50 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Bloqueos de válvulas
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-VL-S-4 Polipropileno - - - - MS-VL-M-1 Polipropileno - - - - MS-VL-M-2 Polipropileno - - - - MS-VL-S-1 Polipropileno - - - - -
Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Conjunto de Disco de ruptura
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-RDK-16-1900 Acero Inoxidable - - - - SS-RDK-16-2850 Acero Inoxidable - - - - -
Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Conjunto de la Empaquetadura
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PFA-91K-16 - - - - - PFA-91K-18 PFA - - - - T-91K-445 PTFE - - - - T-9K-3N PTFE - - - - T-9K-6N PTFE - - - - PFA-91K-14 - - - - - -
Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Asiento para válvulas de aguja de Alta Presión, Sno-Trik 410, 445, 645, 945
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-410-RS-4F Acero inoxidable 316 - - - - SS-445-RS-44F - - - - - K-440C-3A-4-1 - - - - - SS-645-RS-64F - - - - - -
Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Conjunto del mando
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2A-5K-14B-BK - - - - - A-5K-14G-BK - - - - - NY-2M-K6 - - - - - NY-5K-14G-BK - - - - - NY-5K-S - - - - - PH-5K-14K-BK Fenólico - - - - PH-5K-4K-BK Fenólico - - - - SS-5K-14B Acero Inoxidable - - - - SS-5K-6NB Acero Inoxidable - - - - -
Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Conjunto de sustitución del vástago
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-3AK-92-1 Acero Inoxidable - - - - -
Válvulas de aguja y regulación — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-91K-16DK PCTFE - - - - SS-9K-5PD - - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas