Raccords pour le vide Ultra-Torr — Embouts de tube
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Embouts de tube — Rectos
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-UT-A-10BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 5/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-6BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Extensión de Tubo SS-6-UT-A-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-6-UT-A-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Extensión de Tubo SS-8-UT-A-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/4 pulg. Extensión de Tubo SS-12-UT-A-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 pulg. Extensión de Tubo SS-16-UT-A-20 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-1-UT-A-4BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-2-UT-A-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-2-UT-A-4BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-2-UT-A-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-2-UT-A-6BT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/4 pulg. Extensión de Tubo SS-4-UT-A-8BT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Extensión de Tubo SS-6-UT-A-8BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 1/2 pulg. Extensión de Tubo SS-8-UT-A-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 5/8 pulg. Extensión de Tubo SS-8-UT-A-12BT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío 3/4 pulg. Extensión de Tubo
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires