Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Accesorios de PFA:
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-403-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-603-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 3/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
| 2507-813-1 | Acero Inoxidable Súper Dúplex | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
| 825-403-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
| B-203-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| B-403-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| B-603-1 | Латунь | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-203-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-403-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-603-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| HC-813-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| INC-403-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| M-603-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| M-813-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-403-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-603-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| NY-813-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-423-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| PFA-823-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| S-1213-1 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | - | - | - | Afficher le produit |
| S-1613-1 | Acier au carbone | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1013-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-103-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-103-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M3-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1213-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M3-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1413-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-14M3-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M3-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-1613-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M3-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-18M3-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2003-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-203-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M3-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M3-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2403-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M3-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | Afficher le produit |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。