目录
橡胶软管 — 端接 — 端接
使用多种多样的世伟洛克软管和柔性卡套管端接件,可以简化现场安装。您可以选择世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹 NPT 接头、外螺纹 ISO/BSP 锥形接头以及联合接头。
Flexibles et tubes souples
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-PB12-PM12 | Laiton | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
B-PB12-TA12 | Laiton | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
B-PB4-MT4 | Laiton | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 查看产品 |
B-PB4-PM4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
B-PB4-TA4 | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
B-PB6-MT6 | Laiton | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 查看产品 |
B-PB6-PM4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
B-PB6-PM6 | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
B-PB6-TA6 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
B-PB6-TM10 | Laiton | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
B-PB8-PM8 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
B-PB8-TA8 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
B-PB8-TM12 | Laiton | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
SS-PB12-PM12 | Acier inoxydable | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
SS-PB12-TA12 | Acier inoxydable | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
SS-PB16-TA16 | Acier inoxydable | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
SS-PB4-6 | Acier inoxydable | 1/4 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | 查看产品 |
SS-PB4-MT4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 查看产品 |
SS-PB4-PM4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
SS-PB4-SL4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-PB4-TA4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
SS-PB4-TM6 | Acier inoxydable | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
SS-PB4-TM8 | Acier inoxydable | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
SS-PB6-6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | 查看产品 |
SS-PB6-MT6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 查看产品 |
SS-PB6-PM4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
SS-PB6-PM6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
SS-PB6-SL6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-PB6-TA4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
SS-PB6-TA6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
SS-PB6-TA8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
SS-PB6-TM10 | Acier inoxydable | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
SS-PB6-TM8 | Acier inoxydable | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
SS-PB8-6 | Acier inoxydable | 1/2 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | 查看产品 |
SS-PB8-MT8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 查看产品 |
SS-PB8-PM8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 查看产品 |
SS-PB8-SL8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 查看产品 |
SS-PB8-TA8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
SS-PB8-TM12 | Acier inoxydable | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.