Catalogs
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Male Nuts
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection with the Swagelok VCR® metal gasket face seals.
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-12-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-16-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-2-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-4-HVCR-4SR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | - | - | View Product |
SS-4-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-4-VCR-4-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-8-VCR-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
SS-8-VCR-4-B25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.