카탈로그
지지 시스템 — 긴 용접 플레이트
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 64,0 mm (2,52 po) | - | 제품 보기 |
304-S1-WPEM | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 64 mm (2,52 po) | - | 제품 보기 |
304-S3-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 78,0 mm (3,07 po) | - | 제품 보기 |
304-S5-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 100 mm (3,94 po) | - | 제품 보기 |
304-S6-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 116 mm (4,57 po) | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。