カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — ストレート型
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-MD-4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-MD-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-MD-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-MD-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-MD-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-MD-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
SS-MD-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.