text.skipToContent text.skipToNavigation

파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 중공(Hollow) 육각 플러그

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 중공(Hollow) 육각 플러그

애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-12-HPST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - 제품 보기
SS-2-HP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-2-HPST 316 ステンレス鋼 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ - - 제품 보기
SS-4-HP 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-4-HPST 316 스테인리스강 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - 제품 보기
SS-6-HP 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-6-HPST 316 스테인리스강 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - 제품 보기
SS-8-HP 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-8-HPST 316 스테인리스강 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.