Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Gewindestopfen
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Gewindestopfen
Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | - | - | Afficher le produit |
B-4-P | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
B-8-P | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-12-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-16-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-1-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-2-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-2-P-RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
SS-4-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-4-P-RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
SS-4-P-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-6-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-6-P-RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
SS-6-P-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-8-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
SS-8-P-RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
SS-8-P-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.