カタログ
溶接継手 — 突き合わせ溶接継手 — ストレート型
溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。
Raccords à souder Très haute pureté, spécialement nettoyés et industriels
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12TB7-6-8 | Acier inoxydable 316L | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 製品を見る |
316L-12TB7-6-8P | Acier inoxydable 316L | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | 製品を見る |
316L-16TB7-6-8 | Acier inoxydable 316L | 1 po | Tube à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 製品を見る |
316L-4-ATW-6-400 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
316L-6-ATW-6-600 | Acier inoxydable 316L | 3/8 po | À souder bout à bout en automatique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 製品を見る |
316L-6TB7-6-4 | Acier inoxydable 316L | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 製品を見る |
316L-8TB7-6-4 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 製品を見る |
316L-8TB7-6-4P | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 製品を見る |
6LV-8TB7-6-6 | 316L VAR | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.